Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MM312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRDUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRTUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRQUH | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRSUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRDUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC312WICRTUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM312WICRQUM | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A 15 º |
N/A
|