Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MVC9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9113WICRDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9113WICRTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9113WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|