Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7526 - 7550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9113WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MVC9113WICRDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MVC9113WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MVC9113WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MVC9113WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MMV9113HXCRDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXCRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXCRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXCRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9113HXCRDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9113HXCRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9113HXCRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMVC9113HXCRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WICRDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MVC9113WICRDUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MVC9113WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
7526 - 7550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »