Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7651 - 7675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 306 307 308 309 310 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9113WIMBRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MM213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MMC213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MV213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MV213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MVC213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MVC213WICRSUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MM213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MMC213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MV213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MV213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MVC213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MVC213WICRDUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MM213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MMC213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MV213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MV213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MVC213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MVC213WICRTUH N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
7651 - 7675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 306 307 308 309 310 »