Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRQUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|