Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7751 - 7775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC213WICRDUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 10400 lbf46500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRTUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRSUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRQUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MM213WICRDUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MMC213WICRTUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRSUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRQUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WICRDUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MMC213WI DUL N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 11000 lbf48700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WICRTUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WICRSUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WICRQUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WICRDUX N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WI QUL N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WI DULFS637 N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MM213WI DUL N/A 65 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.906 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WICRDUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WICRQUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WICRSUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WICRTUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLDUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLQUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLSUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLTUX N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
7751 - 7775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »