Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMV9314HXVVTULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVTUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVQUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVTUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC99114WNDUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9114WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9114WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|