Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC9114WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRDULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WITULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WITULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WIQULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WIDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI TUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI SUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI SUL | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI QUL | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI QUH | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI DUMFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9114WI DULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC214WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM214WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV214WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|