Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WI DULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WI DULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|