Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8526 - 8550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 341 342 343 344 345 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMVC9315HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVDULFS637 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVSUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVSULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVSUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVTUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVTULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVTUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
3MMV9315HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVDULFS637 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVSUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVSULFS637 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVSUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVTUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMV9315HXVVTULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
8526 - 8550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 341 342 343 344 345 »