Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV9315WICRTUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9315WICRTUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9315WICRQUL | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRTUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRSUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRQUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRDUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRTUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRSUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRQUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRDUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRTUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRSUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRQUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRDUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9315WISULFS737 | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRTUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRSUX | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|