Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMV9115HXVVQUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVSUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVSULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVSUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVSUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVTUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVTULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVTUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVTUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVDUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVDULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVDUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVDUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVQUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVQULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVQUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVQUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVSUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVSULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVSUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVSUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVTUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVTULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVTUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9115HXVVTUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|