Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMVC9115HXVVSULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVSUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVSUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVTUHFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVTULFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVTUMFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9115HXVVTUXFS934 | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9115WIMBRSUM | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9115WICRSUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9115WICRDUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRTUH | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|