Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMV9316HXVVQULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVQUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVSUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVSULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVSULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVSUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVSUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVTUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVTULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9316HXVVTUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVDUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVDULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVDUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVQUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVQULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVQUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVSUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVSULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVSULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVSUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVTUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVTULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9316HXVVTUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRTULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRTUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|