Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9051 - 9075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMV9316HXVVDUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVDUMFS637 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVDUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVQUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVQULFS637 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVQULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVQUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVSUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVSULFS637 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVSULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVSUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVTUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVTULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMV9316HXVVTUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXCRQULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVDUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVDUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVQUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVQULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVQUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVSUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVSULFS637 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVSUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVTUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9316HXVVTULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
9051 - 9075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »