Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9151 - 9175 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 366 367 368 369 370 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRDUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMC9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRTUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMC9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRQUL N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRTUX N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRTULFS633A N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRSUX N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
9151 - 9175 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 366 367 368 369 370 »