Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRTUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12400 lbf55200 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9116WICRQUL | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9116WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|