Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMVC9116HXVVSUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVSULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVSUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVSUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVTUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVTULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVTUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9116HXVVTUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11036 lbf49130 N | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVDUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVDULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVDULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVDUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVDUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVQUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVQULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVQUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVQUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVSUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVSULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVSUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVSUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVTUHFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVTULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVTUMFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9116HXVVTUXFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 10500 lbf46725 N | N/A 13800 lbf61400 N | N/A 25 º |
N/A
|