Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9526 - 9550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 381 382 383 384 385 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MMC216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MV216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MVC216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MV216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MVC216WICRTUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MM216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MMC216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MMC216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
2MV216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17300 lbf77000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
2MVC216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 15500 lbf69000 N N/A 23100 lbf102900 N N/A 15 º N/A
3MV216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MVC216WICRQUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MMC216WICRTUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MMC216WICRSUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MMC216WICRQUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MMC216WICRDUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRTUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRSUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRQUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WICRDUX N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WI TUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
3MM216WI SUL N/A 80 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16600 lbf73800 N N/A 22000 lbf98000 N N/A 25 º N/A
9526 - 9550 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 381 382 383 384 385 »