Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MV9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRTUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9317WICRQUH | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9317WICRSUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7880 lbf35000 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9317WICRSUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7010 lbf31200 N | N/A 8200 lbf36500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9317WICRSUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9317WICRSUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7510 lbf33400 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9317WICRSUM | N/A 85 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8440 lbf37500 N | N/A 8700 lbf38700 N | N/A 15 º |
N/A
|