Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9651 - 9675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 386 387 388 389 390 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9317WICRTUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MMC9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
2MM9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8440 lbf37500 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MV9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 8440 lbf37500 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MVC9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
3MV9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MVC9317WICRQUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MMC9317WICRTUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MMC9317WICRSUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MMC9317WICRQUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MMC9317WICRDUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7010 lbf31200 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WICRTUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WICRSUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WICRQUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WICRDUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WI DUM N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
3MM9317WI DUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7880 lbf35000 N N/A 8200 lbf36500 N N/A 25 º N/A
2MMC9317WICRTUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WICRSUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WICRQUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WICRQULFS934 N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WICRDUX N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
2MMC9317WI QUL N/A 85 mm N/A 4.724 in120 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7510 lbf33400 N N/A 8700 lbf38700 N N/A 15 º N/A
9651 - 9675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 386 387 388 389 390 »