Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9801 - 9825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 391 392 393 394 395 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9117HXCRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXCRSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXCRTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXCRDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXCRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXCRSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXCRTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MV9117WIPRLTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 13200 lbf58700 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MVC9117WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MVC9117WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MVC9117WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MVC9117WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
3MMV9117HXCRDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXCRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXCRSUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMV9117HXCRTUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9117HXCRDUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9117HXCRQUX N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11125 lbf48480 N N/A 14200 lbf63200 N N/A 25 º N/A
9801 - 9825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 391 392 393 394 395 »