Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9851 - 9875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 391 392 393 394 395 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9117HXVVDUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVDULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVDUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVDUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVQUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVQULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVQUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVQUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVSUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVSULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVSUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVSUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVTUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVTULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVTUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMV9117HXVVTUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVDUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVDULFS637 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVDULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVDUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVDUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVQUHFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVQULFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVQUMFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
2MMVC9117HXVVQUXFS934 N/A 85 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 11748 lbf52240 N N/A 15000 lbf66700 N N/A 15 º N/A
9851 - 9875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 391 392 393 394 395 »