Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMV9117HXVVQUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVQUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVTUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVTULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVTUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVTUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVQUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVQULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVQUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVQUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVTUHFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVTULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVTUMFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVTUXFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|