Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV9117WICRSUMFS637 | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUH | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUH | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUL | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUM | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUH | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUH | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUL | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUM | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRDULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM217WICRDULFS934 | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC217WICRSUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC217WICRDUH | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A 15 º |
N/A
|