Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10026 - 10050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 401 402 403 404 405 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MMC217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MV217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MVC217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
3MV217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MVC217WICRQUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MMC217WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MMC217WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MMC217WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MMC217WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 17300 lbf76800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
3MM217WI SUL N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19300 lbf85800 N N/A 25500 lbf113000 N N/A 25 º N/A
2MMC217WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MMC217WI DULFS934 N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 18200 lbf80700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MM217WICRTUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MM217WICRSUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MM217WICRQUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
2MM217WICRDUX N/A 85 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20400 lbf90700 N N/A 26700 lbf118900 N N/A 15 º N/A
10026 - 10050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 401 402 403 404 405 »