Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMC9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8250 lbf36700 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WI SUL | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9318WI DUL | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9270 lbf41200 N | N/A 9540 lbf42400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9318WI DUL | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8810 lbf39200 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WI SUM | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WI SUL | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WI QUM | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9318WI DULFS737 | N/A 90 mm | N/A 4.921 in125 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9318WICRDUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9318WICRQUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9318WICRSUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9318WICRTUX | N/A 90 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 9900 lbf44000 N | N/A 10100 lbf45000 N | N/A 15 º |
N/A
|