Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMV9118HXVVDUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVDULFS637 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVDULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVDUMFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVDUXFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVQUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVQULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVQUMFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVQUXFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVSUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVSULFS637 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVSULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVSUMFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVSUXFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVTUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVTULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVTUMFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9118HXVVTUXFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXCRQUMFS637 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVDUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVDULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVDUMFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVDUXFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVQUHFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9118HXVVQULFS934 | N/A 90 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13170 lbf58560 N | N/A 16900 lbf75200 N | N/A 25 º |
N/A
|