Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10401 - 10425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 416 417 418 419 420 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
2MV9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
3MV9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
2MVC9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
3MVC9118WICRQUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MMC9118WI QUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13170 lbf58560 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WITULFS637 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WICRDUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WI TUM N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WI TUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WI SUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WI QUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
3MM9118WI DUL N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 14800 lbf65800 N N/A 16900 lbf75200 N N/A 25 º N/A
2MMC9118WICRTUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMC9118WICRTULFS934 N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMC9118WICRSUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
2MMC9118WICRQUX N/A 90 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13800 lbf61320 N N/A 17900 lbf79600 N N/A 15 º N/A
10401 - 10425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 416 417 418 419 420 »