Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
1026 - 1050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9302HXVVDULFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVDUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVQUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVQULFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVQUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVSUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVSULFS637 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVSULFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVSUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVTUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVTULFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMVC9302HXVVTUMFS934 N/A 15 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.2756 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXCRDUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXCRQUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXCRSUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMV9102HXCRTUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMVC9102HXCRDUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMVC9102HXCRQUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMVC9102HXCRSUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
3MMVC9102HXCRTUX N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 700 lbf3140 N N/A 1580 lbf7020 N N/A 25 º N/A
2MMV9102HXVVSULFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMVC9102HXVVSULFS637 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MM9102WICRDULFS637 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 820 lbf3600 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXCRSUL FS545 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
2MMV9102HXVVDUHFS934 N/A 15 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 730 lbf3200 N N/A 1630 lbf7300 N N/A 15 º N/A
1026 - 1050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »