Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MMC9319WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9319WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9319WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9319WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9319WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9319WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9319WI DUL | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|