Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV9119WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC99119WNDUXFS637 | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9119WICRTUH | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A 15 º |
N/A
|