Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MM219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC219WICRQUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM219WI TUL | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM219WICRTUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM219WICRSUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM219WICRQUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM219WICRDUX | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM219WI DULFS637 | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM319WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC319WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM319WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC319WICRSUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM319WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC319WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM319WICRDUH | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A 25 º |
N/A
|