Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
10926 - 10950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 436 437 438 439 440 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC319WICRDUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRTUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRTUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRTUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRTUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRQUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRQUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRQUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRQUH N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRSUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRSUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRSUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRSUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRDUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRDUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRDUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRDUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRTUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRTUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRTUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRTUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
2MM319WICRQUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 35100 lbf155900 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
2MMC319WICRQUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 31200 lbf138800 N N/A 46000 lbf204400 N N/A 15 º N/A
3MM319WICRQUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 33800 lbf150400 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
3MMC319WICRQUM N/A 95 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.772 in45 mm N/A 30100 lbf133900 N N/A 44200 lbf196800 N N/A 25 º N/A
10926 - 10950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 436 437 438 439 440 »