Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MVC9320WICRQUH | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9320WICRQUH | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9320WICRQUH | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9320WICRSUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9320WICRDUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9320WICRTUM | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A 15 º |
N/A
|