Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11151 - 11175 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9120WIPRLSUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WIPRLSUM N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MV9120WIPRLTUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MM9120WICRQULFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MM9120WICRTUMFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9120HXVVDULFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 14685 lbf65326 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLDUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLDUM N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLSUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLSUM N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLTUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
3MV9120WIPRLTUM N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 16500 lbf73400 N N/A 17800 lbf79200 N N/A 25 º N/A
2MM9120WICR N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRDULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRQULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRQUMFS737 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRTULFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXVVDULFS637 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXVVSULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV9120HXVVSUMFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMV99120WNCRDUL N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXCRDULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXVVDULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXVVDUMFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9120HXVVSULFS934 N/A 100 mm N/A 5.9055 in150 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
11151 - 11175 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 446 447 448 449 450 »