Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MVC9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRTUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9120WICRQUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRTUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRSUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRQUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9120WICRDUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 14685 lbf65326 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WIQULFS637 | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRTUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRSUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRQUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WICRDUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WI TUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WI TUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WI SUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WI SUL | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9120WI QUM | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 17800 lbf79200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9120WICRTUX | N/A 100 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A 15 º |
N/A
|