Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11301 - 11325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMC9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MMC9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 15486 lbf68886 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WIQULFS637 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WIDULFS637 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WIDUHFS637 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRTUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRSUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRQUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRQUHFS637 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WICRDUX N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI TUM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI TUL N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI TM N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI TH N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI SUL N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI QUMFS737 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI QULFS934 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI DULFS934 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
2MM9120WI DULFS737 N/A 100 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 17400 lbf77400 N N/A 18800 lbf83600 N N/A 15 º N/A
3MM220WICRDUMFS637 N/A 100 mm N/A 7.0866 in180 mm N/A 1.3386 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
2MM220WICRSUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 28500 lbf126800 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
2MMC220WICRSUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 25400 lbf112900 N N/A 37100 lbf165200 N N/A 15 º N/A
3MMC220WICRSUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 24200 lbf107800 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
3MM220WICRSUH N/A 100 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.339 in34 mm N/A 27200 lbf121000 N N/A 35400 lbf157500 N N/A 25 º N/A
11301 - 11325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 451 452 453 454 455 »