Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM220WICRQUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM220WICRDUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM220WI DUM | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC220WICRTUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC220WICRSUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC220WICRQUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC220WICRDUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC220WI QUL | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC220WI DUL | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WICRTUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WICRSUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WICRQUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WICRDUX | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WICRDULFS637 | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM220WI SUL | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9121WICRSUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9121WICRDUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9121WICRDUH | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 15 º |
N/A
|