Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11476 - 11500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 456 457 458 459 460 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MV9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MVC9121WICRTUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MM9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MM9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MV9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 20100 lbf89400 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MVC9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
3MV9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MVC9121WICRQUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRTUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRSUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRQUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MMC9121WICRDUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 16910 lbf75205 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WICRTUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WICRSUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WICRQUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WICRDUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WI TUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WI DUM N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
3MM9121WI DUL N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 19000 lbf84500 N N/A 20700 lbf92100 N N/A 25 º N/A
2MMC9121WICRTUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRSUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
2MMC9121WICRQUX N/A 105 mm N/A 6.299 in160 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 17890 lbf79570 N N/A 22000 lbf97900 N N/A 15 º N/A
11476 - 11500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 456 457 458 459 460 »