Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MV9322WICRDUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRDUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRTUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRQUH | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRSUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|