Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MV9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRQUM | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRSUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9322WICRTUL | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A 25 º |
N/A
|