Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11651 - 11675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 466 467 468 469 470 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9122HXCRQUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9122HXCRSUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMVC9122HXCRTUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WICRDUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WICRQUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WICRSUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WICRTUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLDUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLQUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLSUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLTUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MVC9122WICRDUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MVC9122WICRQUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MVC9122WICRSUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MVC9122WICRTUX N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MMVC99122WNDULFS637 N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MV9122WIPRLDUL N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MV9122WIPRLSUL N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MV9122WIPRLDUL N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLDUM N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MV9122WIPRLSUL N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MMV9122HXVVDULFS934 N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MMV9122HXVVDUMFS934 N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MMV9122HXVVSULFS934 N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MMV9122HXVVSUMFS934 N/A 110 mm N/A 6.6929 in170 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
11651 - 11675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 466 467 468 469 470 »