Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
11776 - 11800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 471 472 473 474 475 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MMC9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MM9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MV9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MV9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MVC9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MVC9122WICRTUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MM9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
2MMC9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MM9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MV9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23100 lbf102700 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MV9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
2MVC9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20560 lbf91400 N N/A 24600 lbf109400 N N/A 15 º N/A
3MVC9122WICRQUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRTUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRSUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRQUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WICRDUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MMC9122WI QUL N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 19500 lbf86686 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MM9122WICRTUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MM9122WICRSUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MM9122WICRQUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
3MM9122WICRDUX N/A 110 mm N/A 6.693 in170 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21900 lbf97400 N N/A 23200 lbf103200 N N/A 25 º N/A
11776 - 11800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 471 472 473 474 475 »