Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRTUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRQUH | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9324WICRSUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9324WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9324WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9324WICRDUM | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A 25 º |
N/A
|