Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12026 - 12050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 481 482 483 484 485 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9124WICRDUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MV9124WICRDUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MM9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MM9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
3MMC9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20648 lbf91848 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MV9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MV9124WICRTUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MM9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MM9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
3MMC9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20648 lbf91848 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MV9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MV9124WICRQUH N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MM9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MM9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
3MMC9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20648 lbf91848 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MV9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MV9124WICRSUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MM9124WICRDUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
2MMC9124WICRDUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 21716 lbf96565 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
3MM9124WICRDUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 23200 lbf103200 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
3MMC9124WICRDUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 20648 lbf91848 N N/A 23600 lbf105000 N N/A 25 º N/A
2MV9124WICRDUM N/A 120 mm N/A 7.087 in180 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 24400 lbf108500 N N/A 25000 lbf111200 N N/A 15 º N/A
12026 - 12050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 481 482 483 484 485 »