Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC224WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRTUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRQUM | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRSUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRDUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRTUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM224WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRQUL | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRTUX | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM224WICRSUX | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A 25 º |
N/A
|