Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12276 - 12300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 491 492 493 494 495 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9126WICRTUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRTUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRTUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
2MM9126WICRQUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30800 lbf137000 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
2MMC9126WICRQUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRQUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRQUM N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
2MM9126WICRSUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30800 lbf137000 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
2MMC9126WICRSUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRSUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRSUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
2MM9126WICRDUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30800 lbf137000 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
2MMC9126WICRDUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRDUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRDUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
2MM9126WICRTUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30800 lbf137000 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
2MMC9126WICRTUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRTUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRTUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
2MM9126WICRQUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 30800 lbf137000 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
2MMC9126WICRQUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 27400 lbf121930 N N/A 32200 lbf143200 N N/A 15 º N/A
3MM9126WICRQUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 29200 lbf129900 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRQUL N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRTUX N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
3MMC9126WICRSUX N/A 130 mm N/A 7.874 in200 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 25988 lbf115611 N N/A 30500 lbf135700 N N/A 25 º N/A
12276 - 12300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 491 492 493 494 495 »