Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MM9328WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUH | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUM | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 15 º |
N/A
|