Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9128WI DUH | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 30900 lbf137400 N | N/A 31100 lbf138300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRTUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRQUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9128WI DUL | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 29000 lbf129050 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRTUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRSUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRQUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WICRDUX | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WI SUL | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9128WI DUL | N/A 140 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 32600 lbf145000 N | N/A 32900 lbf146300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRQUMFS637 | N/A 150 mm | N/A 8.2677 in210 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRQUMFS737 | N/A 150 mm | N/A 8.2677 in210 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRSUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9330WICRDUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9330WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9330WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9330WICRTUH | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A 25 º |
N/A
|